Asennusvaihtoehdot pintaan tai suoraan ohjauskoteloon.
- Til.nro:
- SM 6450020
- Rakenne
- ilman kosketusnäyttöä
- Tuotekuvaus
- Asennusvaihtoehdot pintaan ja ohjauskoteloon.
- Hyödyt
- Erittäin laadukas teollisuusrakenne
- Helpompi asentaa integroidun etukehyksen ansiosta
- Lisätuuletusta ei tarvita
- Erittäin vähäinen asennussyvyys (45 mm)
- Materiaali
- Etukehys: Alumiini
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Tiiviste
Kuusiokantamutterit (pinta-asennusta varten)
VGA-kaapeli
Kierteitetty pultti M5, taka-asennukseen
Kosketusnäyttöversioissa lisäksi integroitu liitäntäkaapeli sekä ajuri CD-ROMilla.
Heijastamattomalla suojalasilla. - Mitat
- Leveys: 482,6 mm
Korkeus: 354,8 mm - Liitännät
- VGA (D-SUB HD 15-nap.)
- DVI-D
- Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...50 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -30 °C...85 °C
- Ohje tilausnumerosta
- Muut rakenteet mahdollisia resistiivisenä kosketusnäyttönä sarja- tai USB-liitännällä.
- Näytön kirkkaus
- 350 cd/m²
- Kontrastisuhde
- 1000 : 1
- Diagonaali
- 17"
- Käyttöaika
- > 50 000 h
- On Screen Display (OSD)
- Käyttöpainikkeet taustapuolella
- Reading angle left/right
- 85 °
- Näytön resoluutio
- 1280 x 1024 Pixel
- Nimellisteho Pel
- DC: 20 W
- H-Sync. (min./maks.)
- 31,4 ‐ 80 kHz
- H-Sync. (min./max.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Värien määrä
- 16,7
- Resoluutio Controller
- VGA
- SVGA
- XGA
- SXGA
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6,897 kg
- Bruttopaino
- 7,26 kg
- Tullitariffinimike
- 85286200
- EAN
- 4028177442429
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Tuotekuvaus
- TFT-näyttö 17''
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet