Varustettu IEC320-kylmälaiteliittimellä ja kaapelilla (1,5 m) TFT-näytön liittämistä varten.
- Til.nro:
- SM 6450050
- Materiaali
- Kotelo: Muovi
- Toimitus
- Verkko-osa IEC 60 230, kylmälaitepistoke C14
integroitu kaapeli (1,5 m) TFT-näyttöön liittämiseksi - Mitat
- Leveys: 112 mm
Korkeus: 31 mm
Syvyys: 47 mm - Sisäänmenojännite
- 100 - 240 V
- Lähtöjännite
- 12 V DC
- Käyttölämpötila-alue
- 10 °C...40 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -10 °C...80 °C
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,254 kg
- Bruttopaino
- 0,294 kg
- Tullitariffinimike
- 85043121
- EAN
- 4028177390027
- ETIM 9
- EC001781
- ECLASS 8.0
- 19089213
- Tuotekuvaus
- TFT-näytön teholähde