Ohjauskotelot Näppäimistöt, tasot ja vetolaatikot Näppäimet asennettu ohjauskoteloon hyllyssä tai integroitu 19" kiskoihin asennettuun tasoon tai laatikkoon. Näppäimistöt, tasot ja vetolaatikot Taso hiirimatolle, käännettävä Asennetaan näppäimistöalustan alle vasemmalle/oikealle, lukittuu automaattisesti sisä- ja ulkoasentoon. Tuotteeseen Näppäimistöt, tasot ja vetolaatikot Upotettava näppäimistö 19" / 4 U integroidulla Touchpad-hiirellä Integroitu Touchpad tekee erillisen IP-luokitellun hiiren asennuksen tarpeettomaksi ja minimoi siten kaapelointityön. Tuotteeseen Näppäimistöt, tasot ja vetolaatikot Näppäimistölaatikko 2 U 482,6 mm:n (19":n) kiinnitystasoon 482,6 mm (19")-kiinnitystasolle, sopiva enint. 430 mm leveille ja 250 mm syville näppäimistöille etulevy alaskäännettynä. Tuotteeseen Näppäimistöt, tasot ja vetolaatikot Hiiritaso, ulosvedettävä hiirikotelolla Kiinnitettäväksi näppäimistötasoon, sopii kaikille tavallisille hiirimatoille 250 x 205 mm:iin asti. Tuotteeseen Näppäimistöt, tasot ja vetolaatikot Paperinpoistoluukku Pinta-asennusta varten Kiinnitetään pintoihin, tulostetut sivut helppo poistaa tulostimesta kaapin ovea avaamatta. Tuotteeseen Näppäimistöt, tasot ja vetolaatikot Hiiren pidike Sopii asennettavaksi hiiritason alle vakiohiiren säilytystä varten. Tuotteeseen Näppäimistöt, tasot ja vetolaatikot Näppäimistöalusta ohjauskoteloihin tai pintoihin Säädettävissä eri näppäimistösyvyyksiin helposti työntämällä. Tuotteeseen Näppäimistöt, tasot ja vetolaatikot Näppäimistö, ulosvedettävä integroidulla pallohiirellä Äärimmäisen matala näppäimistö kursoripainikkeilla ja pallohiirellä, kahva toimii samalla rannetukena. Tuotteeseen Näppäimistöt, tasot ja vetolaatikot Alustakisko, käännettävä Vakionäppäimistöjen alustaksi ohjelmointi- ja huoltotöiden yhteydessä, asennusetäisyys alustakiskoille ongelmattoman käännettävyyden varmistamiseksi min. 300 mm. Tuotteeseen Näppäimistöt, tasot ja vetolaatikot Vetolaatikko 19" / 2 U näppäimistölle ja hiirelle Sopii enint. 390 x 32 x 139 mm näppäimistöille, tavalliselle hiirelle tai pallohiirelle. Tuotteeseen Näppäimistöt, tasot ja vetolaatikot Näppäimistötaso näppäimistölle ja hiirelle Asennus 600 ja 800 mm leveisiin oviin ja 19"-kääntökehyvkiin ja -kaappeihin. Tuotteeseen Näppäimistöt, tasot ja vetolaatikot Taso hiirimatolle ohjauskoteloihin tai pintoihin Hiiritason kallistusta voidaan säätää tarpeen mukaan. Tuotteeseen Näppäimistöt, tasot ja vetolaatikot Näppäimistölaatikko 1 U kahdelle 482,6 mm:n (19 tuuman) kiinnitystasolle 482,6 mm (19")-kiinnitystasolle, sopiva: näppäimistöille maks. 420 x 40 x 220 mm, kokonaan ulosvedettävä, lukittava. Tuotteeseen Näppäimistöt, tasot ja vetolaatikot Pohja ovirunkoon Tilaa säästävä vaihtoehto laitehyllyn tilalle Torni-PC:n asennukseen (maks. 20 kg). Kiinnitetään ruuveilla ovikehykseen 600 mm levyisiin kaappeihin. Tuotteeseen Näppäimistöt, tasot ja vetolaatikot Vetolaatikko näppäimistölle ja hiirelle sekä säilytystila hiirelle Sopii enint. 460 x 42 x 170 mm näppäimistöille, vakiohiirelle tai hiirimatolle. Tuotteeseen