Näppäimistö, ulosvedettävä integroidulla pallohiirellä

Til.nro: SM 6002130

Äärimmäisen matala näppäimistö kursoripainikkeilla ja pallohiirellä, kahva toimii samalla rannetukena.

Til.nro:
SM 6002130
Tuotekuvaus
Erityisen litteä näppäimistö pallohiirellä. Kahva toimii samalla myös rannetukena. 10° viistous ulosvedettynä varmistaa ergonomisen työskentelyn.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Etulevy: Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Liitännät
2 x USB
Number keys
84
Asennusmahdollisuudet
kaikkiin riittävän suuriin pintoihin (esim. ovi, sivuseinä)
etulevyt
suoraan sopivan kokoiseen Comfort-paneeliin tai Optipaneliin
Layout
saksa
Käyttölämpötila-alue
5 °C...50 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
95 %
Varastointilämpötila-alue
-10 °C...60 °C
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 65 (etupuoli, umpinainen)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,722 kg
Bruttopaino
4,922 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
18,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
84716060
EAN
4028177682122
ETIM 9
EC001692
ECLASS 8.0
19130490
Tuotekuvaus
SM näppäimistö, pintaan upotettava, USB, Saksa-layout
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Info sheet