Integroitu Touchpad tekee erillisen IP-luokitellun hiiren asennuksen tarpeettomaksi ja minimoi siten kaapelointityön.
- Til.nro:
- SM 6446030
- Tuotekuvaus
- Integroitu Touchpad tekee erillisen IP-luokitellun hiiren asennuksen tarpeettomaksi ja minimoi siten kaapelointityön. Lyhytliikkeiset näppäimet on helppo erottaa reunojen avulla, käyttö vaatii vain vähän voimaa ja näppäinvaste on hyvä.
- Hyödyt
- Erillinen numeronäppäimistö nopeuttaa parametrien syöttämistä
- Suljettu ja pestävä ulkopinta
- Korkea mekaanisten ja kemiallisten rasitusten kestävyys, DIN 42 115 mukaan
- Materiaali
- Etulevy: Alumiini
- Toimitus
- USB-liitäntäkaapeli, pituus 1,8 m
Tiiviste
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet pinnoille - Mitat
- Leveys: 482,6 mm
Korkeus: 177 mm
Syvyys: 30 mm - Number keys
- 2,6 N
- Number keys
- 0,3 mm
- Liitännät
- 1 x USB
- Number keys
- 105
- Layout
- saksa
- Resolution capacitive touchpad
- 40 pikseliä/mm
- Lifetime
- 3 milj. painallusta
- Mitat
- Kierre: M5
Kierrepituus: 20 mm - Käyttölämpötila-alue
- -40 °C...90 °C
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 65 (etupuoli, umpinainen)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,44 kg
- Bruttopaino
- 1,82 kg
- Tullitariffinimike
- 84716060
- EAN
- 4028177682115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- SM näppäimistö, upotettava 19"/4 U, 482,6x177x30 mm LxKxS, asennussyvyys 23 mm, Saksa layout
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Info sheet