Näppäimistötaso näppäimistölle ja hiirelle

Til.nro: SZ 2379600

Asennus 600 ja 800 mm leveisiin oviin ja 19"-kääntökehyvkiin ja -kaappeihin.

Til.nro:
SZ 2379600
Materiaali
Luukku: teräslevy
Sivuosat: Alumiinivalu
Kaukalo: painevalettu alumiiniprofiili
Pintakäsittely
Läppä, sivuosat: Pintamaali
Kaukalo: luonnonvärinen eloksointi
Väri
Läppä, sivuosat: RAL 7035
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Korkeus: 355 mm
Syvyys: 126 mm
Näppäimistön maks. koko (BxHxT)
405 x 50 x 250 mm
Sopii ovileveyksille
600 mm
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
7,388 kg
Bruttopaino
7,777 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177319295
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
SZ suljettava taso näppäimistölle, 482,6x355x126 mm LxKxS, ovileveydelle 600 tai 800 mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet