Alustakisko, käännettävä

Til.nro: CP 6514200

Vakionäppäimistöjen alustaksi ohjelmointi- ja huoltotöiden yhteydessä, asennusetäisyys alustakiskoille ongelmattoman käännettävyyden varmistamiseksi min. 300 mm.

Til.nro:
CP 6514200
Tuotekuvaus
Standardinäppäimistöjen alustaksi ohjelmointi- ja huoltotöiden yhteydessä. Asennusetäisyys alustakiskoille ongelmattoman käännettävyyden varmistamiseksi min. 300 mm. Syvyys riittää näppäimistöille enintään 210 mm asti.
Hyödyt
Käytön jälkeen alustakiskot voidaan kääntää kotelon alle, jolloin käyttäjä saa enemmän tilaa.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
Comfort-paneelin alla (etulevyn vähimmäisleveys 385 mm)
Optipanelin alla (etulevyn vähimmäisleveys 405 mm)
riittävän suurilla alueilla, kuten IW-työtasoilla, AX-ohjauskoteloissa kahvalistojen kanssa
pystysuoriin pintoihin (ovet/sivuseinät)
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1,089 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177388260
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
CP kiskot näppäimistölle, käännettävät, 2kpl
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot