Vetolaatikko 19" / 2 U näppäimistölle ja hiirelle

Til.nro: CP 6002000

Sopii enint. 390 x 32 x 139 mm näppäimistöille, tavalliselle hiirelle tai pallohiirelle.

Til.nro:
CP 6002000
Rakenne
Vetolaatikko: pysäyttimellä
Etulevy: Varmuuslukolla (lukko nro 12321) ja kahvalistalla
Käyttöalueet
Tavallisen hiiren tai pallohiiren alustaksi.
Materiaali
Vetolaatikon kotelo: teräslevy
Vetolaatikko ja etulevy: Alumiini
Pintakäsittely
Vetolaatikon kotelo: sinkitty
Vetolaatikko ja etulevy: Luonnonvärinen eloksointi
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet asennukseen Comfort-Panel/Optipanel-ohjauskoteloihin.
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Syvyys: 150 mm
Näppäimistön maks. koko (BxHxT)
390 x 32 x 139 mm
Asennusmahdollisuudet
suoraan sopivan kokoiseen Comfort-paneeliin tai Optipaneliin
riittävän suuret pinnat (esim. ovi, sivuseinä), 19" järjestelmärei'itys, etulevyt
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,542 kg
Bruttopaino
2,8 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177150072
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
CP näppäimistölaatikko 19'' 2U, näppäimistölle ja hiirelle
Dokumentaatiot
Info sheet