Sopii enint. 460 x 42 x 170 mm näppäimistöille, vakiohiirelle tai hiirimatolle.
- Til.nro:
- CP 6003000
- Rakenne
- Vetolaatikko ja kotelo: sekä sivulta ulosvedettävä säilytystaso hiirialustaa varten ja kaukalo
Etulevy: 3 mm kaksoislehtiavainpesällä, voidaan kääntää rannetueksi - Tuotekuvaus
- Asennus: kaikki riittävän suuret pinnat (esim. ovi, sivuseinä) ja etulevyt. Sopii näppäimistön, vakiohiiren ja -ohjauslevyn asennukseen.
- Materiaali
- Vetolaatikko ja kotelo: teräslevy
Etulevy: Alumiini - Pintakäsittely
- Vetolaatikko ja kotelo: maalattu
Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi - Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
Syvyys: 261 mm - Näppäimistön maks. koko (BxHxT)
- 460 x 42 x 170 mm
- Ohje
- Ei sovi asennettavaksi 19” kehykseen
- Vakiona toimitettava kaksoislehtilukkopesä, vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A,
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 11,1 kg
- Bruttopaino
- 11,577 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177185272
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- CP laatikko näppäimistölle ja hiirelle, hiirimattotuella, 19"/3,5 U
- Dokumentaatiot
- Info sheet