Näppäimistölaatikko 1 U kahdelle 482,6 mm:n (19 tuuman) kiinnitystasolle

Til.nro: DK 7281200

482,6 mm (19")-kiinnitystasolle, sopiva: näppäimistöille maks. 420 x 40 x 220 mm, kokonaan ulosvedettävä, lukittava.

Til.nro:
DK 7281200
Hyödyt
Tilaa säästävä vetolaatikko sopii 482,6 mm:n (19") näppäimistöille.
Täysin ulosvedettävä, varustettu vedonpoistolla ja saranoidulla kaapelinkannattimella.
Suljettavissa edestä
Käyttöalueet
Asennettavaksi kahden 19"-kiinnitystason väliin.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Avain
Näppäimistön maks. koko (BxHxT)
420 x 40 x 220 mm
Tasojen väli
460 ‐ 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,68 kg
Bruttopaino
4,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
18,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177390102
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Näppäimistölaatikko, 1 U, kahdelle 482,6 mm (19") kiinnitystasolle. Tasojen väli 460 ? 800 mm, Näppäimistön maks. koko (LxKxS) 420 x 40 x 220 mm