Näppäimistölaatikko 2 U 482,6 mm:n (19":n) kiinnitystasoon

Til.nro: DK 7281035

482,6 mm (19")-kiinnitystasolle, sopiva enint. 430 mm leveille ja 250 mm syville näppäimistöille etulevy alaskäännettynä.

Til.nro:
DK 7281035
Tuotekuvaus
Enintään 430 mm leveille ja 250 mm syville näppäimistöille etulevy alaskäännettynä.
Materiaali
teräslevy etupuoli alumiinia
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Suljettava vetolaatikko kahvoilla
Kääntyvä etulevy
Hiirialusta, ulosvedettävä
Hiiritaso
käytännöllinen kaapelien sisäänvienti
Vedonpoisto
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Näppäimistön maks. koko (BxHxT)
430 x 250 mm
Ohje tilausnumerosta
Asennussyvyys: 390 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
7 kg
Bruttopaino
7,2 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177165946
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Näppäimistölaatikko, 2 U, 482,6 mm:n (19") kiinnitystasolle. Asennussyvyys: 390 mm, Näppäimistön maks. koko (LxKxS) 430 x 250 mm