Taso hiirimatolle, käännettävä

Til.nro: SM 2383020

Asennetaan näppäimistöalustan alle vasemmalle/oikealle, lukittuu automaattisesti sisä- ja ulkoasentoon.

Til.nro:
SM 2383020
Tuotekuvaus
Asennetaan näppäimistötason vasemmalle/oikealle puolelle. Lukittuu automaattisesti sisä- ja ulkoasentoon. Kiinnitysreiät hiirikotelolle (2382.000).
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Hiirialusta, liimattava
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,2 kg
Bruttopaino
1,274 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177367661
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
SM hiiritaso käännettävä
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat