Säädettävissä eri näppäimistösyvyyksiin helposti työntämällä.
- Til.nro:
- SM 6321010
- Hyödyt
- Säädettävissä eri näppäimistösyvyyksiin helposti työntämällä.
- Liitäntä ohjauskoteloon kannatinvarsiliitännällä ylhäältä tai alhaalta
- Helppo kallistuskulman säätö
- Likaa ei keräänny sivulta avointen tasojen kautta
- Tekniset tiedot
- Hyllypinnan syvyys säädettävissä asteettomasti välille 128 - 228 mm.
- Materiaali
- teräslevy
Rannetuki: Suulakepuristettu alumiiniprofiili - Pintakäsittely
- Pintamaali
Rannetuki: luonnonvärinen eloksointi - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Taso täysin asennettuna
tarranauha näppäimistön kiinnitykseen
Kiinnitystarvikkeet - Mitat
- Leveys: 430 mm
- Asennusmahdollisuudet
- Ohjauskotelo kahvalistoilla
- Ohjauskotelo maks. 24" TFT:lle
- Asennus pystysuoriin pintoihin ja vaakasuorien pintojen alle
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,94 kg
- Bruttopaino
- 3,33 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177703896
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- CP näppäimistöalusta, ohjauskoteloihin tai pintoihin, leveys 430 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat