Asennuskehikko, modulaarinen liitäntäluukku

Til.nro: SZ 2482320

Yleiskäyttöinen kaikkialla, missä tarvitaan nopea pääsy liitäntöihin ja pistorasioihin, kaappi voidaan pitää suljettuna.

Til.nro:
SZ 2482320
Rakenne
Yksinkertainen asennuskehys, metallisella luukulla
Tuotekuvaus
Yleiskäyttöinen kaikkialla, missä tarvitaan nopea pääsy liitäntöihin ja pistorasioihin. Kaappi voidaan pitää suljettuna ja suojattuna ympäristövaikutuksilta sekä asiattomalta käsittelyltä.
Toimintotapa
Asennuskehyksessä on luukku, joka lukittuu useaan asentoon 90–180° välillä
Painettava lukko takaa luotettavan tiivistymisen. Voidaan lukita tarvittaessa.
Materiaali
Lukitus: Polykarbonaatti
Asennuskehys ja metalliluukku: Tarkkuusvalettu sinkki
Pintakäsittely
Asennuskehys ja metalliluukku: nikkelöity, himmeä
Väri
Lukitus: RAL 7024
Ruuviliittimet: keltainen (RAL 1016)
Asennusaukotus
Aukon leveys: 52 mm
Aukotuskorkeus: 91 mm
Asennusmahdollisuudet
pienkoteloihin ja kompakteihin kytkentäkaappeihin ohjelmointiliitännäksi
IT- ja teollisuusjakokaappeihin verkon huoltoliitännäksi
PC-kaappeihin ja pulpettijärjestelmiin lisälaitteiden tilapäiseksi liitännäksi
Siirrettäviin IW-työasemiin nopeaan kytkemiseen olemassa oleviin verkkoympäristöihin
Command Panel-järjestelmiin integroitujen komponenttien ohjelmointia ja huoltoa varten.
Mitat
Leveys: 65 mm
Korkeus: 120 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 65 luukku suljettuna ja asianmukaisesti asennettuna
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,319 kg
Bruttopaino
0,321 kg
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177490666
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
SZ asennuskehys, 1-osainen, metallinen kansi
Hyväksynnät
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Info sheet