Signaalipylväs, 3-paikkainen LED

Til.nro: SG 2372101

Häiriöiden ja toimintojen viipymättömään tunnistamiseen koneissa ja automatisoiduissa prosesseissa Rittal tarjoaa monipuolisen hälytintornivalikoiman jokaista sovellusta varten. Jos kolme hälytysväriä riittävät, jo liitäntävalmis 3-kertainen LED-hälytysjärjestelmä on ihanteellinen.

Til.nro:
SG 2372101
Rakenne
putkijalka-asennukseen
Hyödyt
Liitäntävalmis täydellinen ratkaisu
LEDien kestoikä erityisen pitkä (maks. 100 000 tuntia, siksi huoltovapaa)
Helppo asentaa ja pienet varastoimiskulut
Tekniset tiedot
3 valoa, punainen, keltainen, vihreä
Säteilykulma: 3 x 120°
Kaapelien sisäänvienti
Min. kaapelihalkaisija: 3 mm
Maks. kaapelihalkaisija: 6,5 mm
Liitäntätapa (sähköinen)
Jousivetoliittimet
Valonlähde
LEDit
Mitat
Korkeus: 211,5 mm
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...50 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 65
Nimelliskäyttöjännite
24 V
Kierre
M12 x 1,5
Ohje
Signaalipylväs koostuu tuotteista 2372001, 2372021, 2372011 ja 2368001
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,25 kg
Bruttopaino
0,308 kg
Tullitariffinimike
85318070
EAN
4028177953758
ETIM 9
EC001042
ETIM 8
EC001042
ECLASS 8.0
27371230
Tuotekuvaus
SG hälytorni 3 paikkainen LED, punainen, keltainen, vihreä
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Muut tiedot