Häiriöiden ja toimintojen viipymättömään tunnistamiseen koneissa ja automatisoiduissa prosesseissa Rittal tarjoaa monipuolisen hälytintornivalikoiman jokaista sovellusta varten. Jos kolme hälytysväriä riittävät, jo liitäntävalmis 3-kertainen LED-hälytysjärjestelmä on ihanteellinen.
- Til.nro:
- SG 2372102
- Rakenne
- seinä-/lattia-asennukseen
- Hyödyt
- Liitäntävalmis täydellinen ratkaisu
- LEDien kestoikä erityisen pitkä (maks. 100 000 tuntia, siksi huoltovapaa)
- Helppo asentaa ja pienet varastoimiskulut
- Tekniset tiedot
- 3 valoa, punainen, keltainen, vihreä
- Säteilykulma: 3 x 120°
- Kaapelien sisäänvienti
- Min. kaapelihalkaisija: 3 mm
Maks. kaapelihalkaisija: 6,5 mm - Liitäntätapa (sähköinen)
- Jousivetoliittimet
- Valonlähde
- LEDit
- Mitat
- Korkeus: 211,5 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...50 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 65
- Nimelliskäyttöjännite
- 24 V
- Kierre
- M12 x 1,5
- Ohje
- Signaalipylväs koostuu tuotteista 2372001, 2372021, 2372011 ja 2368002
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,25 kg
- Bruttopaino
- 0,309 kg
- Tullitariffinimike
- 85318070
- EAN
- 4028177953765
- ETIM 9
- EC001042
- ETIM 8
- EC001042
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Tuotekuvaus
- SG signal pillar, LED compact for wall mounting
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)