Valinnaisesti joko putkijalka- tai seinä-/lattia-asennukseen. Jousivetoliittimet liitäntäelementissä. Suojakansi optisille elementeille. Kosketussuoja VDE:n mukaan.
- Til.nro:
- SG 2368001
- Rakenne
- putkijalka-asennukseen
- Tuotekuvaus
- Valinnaisesti joko putkijalka- tai seinä-/lattia-asennukseen. Jousivetoliittimet liitäntäelementissä. Suojakansi optisille elementeille. Kosketussuoja VDE:n mukaan.
- Hyödyt
- Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.
- Toimintotapa
- Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien ja merkintätaulujen kanssa.
- Materiaali
- Kotelo polyamidia
- Väri
- Musta
- Signal pillar
- modulaarinen
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 65
- Nimelliskäyttöjännite
- 12 V - 230 V (AC/DC)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,096 kg
- Bruttopaino
- 0,097 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177953574
- ETIM 9
- EC001152
- ETIM 8
- EC001152
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Tuotekuvaus
- SG liitäntäelementti hälytintornille
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot
- Ohjeet