360° valokeila optimoidun prismatekniikan avulla.
- Til.nro:
- SG 2370151
- Rakenne
- LED-kestovaloelementti
- Hyödyt
- 360°:n valokeila optimoidun prismatekniikan avulla
- Konfiguroitavissa jopa viidelle elementille, samalla jännitteellä.
- Toimintotapa
- Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien ja merkintätaulujen kanssa.
- Materiaali
- Kotelo polyamidia
Kalotti: Läpinäkyvä polykarbonaatti - Väri
- Punainen
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 65, kun ylimmäiseksi asennetaan kansi tai sireeni
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,069 kg
- Bruttopaino
- 0,075 kg
- Tullitariffinimike
- 85311095
- EAN
- 4028177953598
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Tuotekuvaus
- SG kestovaloelementti LED, punainen, 230V
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot
- Ohjeet