LED-vilkkuvaloelementti modulaarisille hälytintorneille

Til.nro: SG 2370571

360° valokeila optimoidun prismatekniikan avulla.

Til.nro:
SG 2370571
Rakenne
LED-vilkkuvaloelementti
Hyödyt
Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.
360°:n valokeila optimoidun prismatekniikan avulla
Konfiguroitavissa jopa viidelle elementille, samalla jännitteellä.
Saatavana eri värisiä ja eri jännitteillä toimivia elementtejä.
Toimintotapa
Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien ja merkintätaulujen kanssa.
Materiaali
Kotelo polyamidia
Kalotti: Läpinäkyvä polykarbonaatti
Väri
Keltainen
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 65, kun ylimmäiseksi asennetaan kansi tai sireeni
Nimelliskäyttöjännite
230 V
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,073 kg
Bruttopaino
0,074 kg
Tullitariffinimike
85311095
EAN
4028177953680
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Tuotekuvaus
SG vilkkuvaloelementti LED, keltainen, 230V
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet