Salamavaloelementti modulaarisille hälytintorneille

Til.nro: SG 2371001

360° valokeila optimoidun prismatekniikan avulla.

Til.nro:
SG 2371001
Rakenne
Salamavaloelementti
Hyödyt
Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.
360°:n valokeila optimoidun prismatekniikan avulla
Konfiguroitavissa jopa viidelle elementille, samalla jännitteellä.
Saatavana eri värisiä ja eri jännitteillä toimivia elementtejä.
Toimintotapa
Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien ja merkintätaulujen kanssa.
Materiaali
Kotelo polyamidia
Kalotti: Läpinäkyvä polykarbonaatti
Väri
Punainen
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 65, kun ylimmäiseksi asennetaan kansi tai sireeni
Nimelliskäyttöjännite
24 V (DC)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,081 kg
Bruttopaino
0,085 kg
Tullitariffinimike
85311095
EAN
4028177953697
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Tuotekuvaus
SG salamavaloelementti LED, punainen, 24V DC
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet