Varoitus- tai häiriöhälytyksiin.
- Til.nro:
- SG 2376001
- Rakenne
- Jatkuva tai pulssimainen ääni, 105 dB
- Tuotekuvaus
- Varoitus- tai häiriöhälytyksiin.
- Materiaali
- Kotelo polyamidia
- Väri
- Musta
- Asennusohje
- Asennus vain optisten elementtien yläpäähän tai suoraan liitäntäelementtiin.
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 65
- Nimelliskäyttöjännite
- 24 V
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,079 kg
- Bruttopaino
- 0,089 kg
- Tullitariffinimike
- 85311095
- EAN
- 4028177953772
- ETIM 9
- EC001261
- ETIM 8
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Tuotekuvaus
- SG akustinen elementti 95-105 dB, 24V
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot
- Ohjeet