Akustinen elementti modulaarisille hälytintorneille

Til.nro: SG 2376031

Varoitus- tai häiriöhälytyksiin.

Til.nro:
SG 2376031
Rakenne
Äänenvoimakkuus ja 8 ääntä säädettävissä, 102 dB
Tuotekuvaus
Varoitus- tai häiriöhälytyksiin.
Materiaali
Kotelo polyamidia
Väri
Musta
Asennusohje
Asennus vain optisten elementtien yläpäähän tai suoraan liitäntäelementtiin.
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 65
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,069 kg
Bruttopaino
0,089 kg
Tullitariffinimike
85311095
EAN
4028177953796
ETIM 9
EC001261
ETIM 8
EC001261
ECLASS 8.0
27371237
Tuotekuvaus
SG akustinen elementti 102 dB, 230V
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet