Varoitus- tai häiriöhälytyksiin.
- Til.nro:
- SG 2376000
- Rakenne
- Jatkuva tai pulssimainen ääni, 85 dB, maks. 25 mA
- Tuotekuvaus
- Varoitus- tai häiriöhälytyksiin.
- Hyödyt
- Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.
- Käyttöalueet
- Asennus vain optisten elementtien yläpäähän tai suoraan liitäntäelementtiin.
- Toimintotapa
- Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.
- Materiaali
- Kotelo polyamidia
- Väri
- Musta
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 2500 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 250 V AC
- Nimelliskäyttöjännite
- 24 V (AC/DC)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,09 kg
- Bruttopaino
- 0,112 kg
- Tullitariffinimike
- 85311095
- EAN
- 4028177220423
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Tuotekuvaus
- Summeri 85dB 24V
- Hyväksynnät
- UR
- Dokumentaatiot
- Quick guide
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat