Kulmakappaleet, kulmakytkimet, välinivelet, seinäniveletsf, kannatinnivelet.
- Til.nro:
- SG 2375030
- Rakenne
- Kannatinjärjestelmään CP 40, teräs
- Tuotekuvaus
- Hälytintornin asentamiseen kannatinjärjestelmäyhdistelmän muovipäälliseen.
- Väri
- RAL 7024
- Asennusmahdollisuudet
- Modulaariseen hälytintorniin liitäntäelementin 2368001 avulla
- Signal pillar
- 3-paikkainen LED
- modulaarinen IP65
- Ohje tilausnumerosta
- kannatinjärjestelmälle CP 40 – kulmakappale 90° 6501.140
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,23 kg
- Bruttopaino
- 0,24 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177437159
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Tuotekuvaus
- SG asennusosa modulaariseen ja signaalipylvääseen, CP40 kannatinvarsijärjestelmään, teräs
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Quick guide