Kulmakappaleet, kulmakytkimet, välinivelet, seinäniveletsf, kannatinnivelet.
- Til.nro:
- SG 6206900
- Rakenne
- kannatinjärjestelmälle CP 60
- Tuotekuvaus
- Hälytintornin asentamiseen kannatinjärjestelmäyhdistelmän muovipäälliseen.
- Väri
- RAL 7024
- Asennusmahdollisuudet
- Modulaariseen hälytintorniin liitäntäelementin 2368001 avulla
- Signal pillar
- 3-paikkainen LED
- modulaarinen IP65
- Ohje tilausnumerosta
- kannatinjärjestelmälle CP 60 – kulmakytkin 90° 6206.380, kulmakappale 90° 6206.600, välinivel CP 6206.620, seinänivel 6206.740, kannatinnivel 6206.700, kulma-adapteri 90° kannatinyhdistelmälle CP 60 – CP 40 6206.640
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,06 kg
- Bruttopaino
- 0,099 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177684409
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Tuotekuvaus
- CP asennuselementti hälytintornille, CP60
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Quick guide