Asennuselementti kannatinjärjestelmiin

Til.nro: SG 6212900

Kulmakappaleet, kulmakytkimet, välinivelet, seinäniveletsf, kannatinnivelet.

Til.nro:
SG 6212900
Rakenne
Kannatinjärjestelmiin CP 120 ja CP 180
Tuotekuvaus
Hälytintornin asentamiseen kannatinjärjestelmäyhdistelmän muovipäälliseen.
Väri
RAL 7024
Asennusmahdollisuudet
Modulaariseen hälytintorniin liitäntäelementin 2368001 avulla
Signal pillar
3-paikkainen LED
modulaarinen IP65
Ohje tilausnumerosta
kannatinjärjestelmälle CP 120 – kulmakytkin 90° 6212.380 – kulmakappale 90° 6212.600 – välinivel CP 6212.620 – seinänivel CP 6212.740 – kannatinnivel CP 6212.700
kannatinjärjestelmälle CP 180 – kulmakappale 90° 6218.600 – kannatinnivel 6218.700
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,1 kg
Bruttopaino
0,104 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177684249
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27371233
Tuotekuvaus
CP adapteri hälytintornille, CP120/180
Dokumentaatiot
Further instructions
Muut tiedot
Ohjeet
Quick guide