Asennuselementti putkijalka-asennukseen

Til.nro: SG 2374000

Jalat, putket, kulmat.

Til.nro:
SG 2374000
Rakenne
Jalka integroidulla putkella, Ø 25 mm, pituus 110 mm
Väri
Musta
Pituus
110 mm
Asennusmahdollisuudet
Modulaariseen IP65 hälytintorniin liitäntäelementin 2368001 avulla
Signal pillar
3-paikkainen LED
modulaarinen IP65
Mitat
Pituus: 110 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,039 kg
Bruttopaino
0,054 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177219786
ETIM 9
EC001259
ETIM 8
EC001259
ECLASS 8.0
27371234
Tuotekuvaus
SG asennuskomponentti putkikiinnitystä varten, jalka integroidulla putkella, Ø 25 mm, pituus 110 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet
Quick guide