Kiinnityselementit

Mutterit

Kiinnitettäväksi kaappi- tai kiskojärjestelmien järjestelmärei'itykseen.

Mutterit

Liukumutteri

Asennuskiskon ja Chassis-asennuskiskon asennukseen pidikekulmaan, kiinnitystukeen tai Kombi-kiinnitystukeen.

Mutterit

Pistomutterit

Käytetään kaapeissa ja kiskoissa, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm ja katkaistavalla kieleke, painevalettua sinkkiä.

Mutterit

Korimutteri

Käytetään kaapeissa ja kiskoissa, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm. Mutterit kiinnitetään samalta puolelta, jolta myös ruuvikiinnitykset tehdään.

Mutterit

Jousimutterit M5

Jousen avulla mutteri lukittuu paikoilleen.

Mutterit

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Kiinnityselementti 482,6 mm:n (19") kiinnitystasoon

Mutterit

Korimutteri

M5/M6 elektroniikkamoduulien, 482,6 mm (19")-rakenteiden ja peitelevyjen kiinnittämiseen kiinnitysprofiileihin, 482,6 mm (19").