Asennus pystysuoraan TS/SE-kaappiprofiiliin: Ruuvin kiristäminen kiinnittää mutterin tukevasti profiiliin ja muodostaa potentiaalintasauksen automaattisesti.
- Til.nro:
- TS 8800808
- Tuotekuvaus
- Metrinen kierre TS- tai SE-kaapin pystyprofiiliin. Asetetaan rei'itykseen ja napsautetaan kiinni. Näin rasterimuttteri on jo paikallaan. Ruuvin kiristäminen kiinnittää mutterin tukevasti profiiliin ja muodostaa potentiaalintasauksen automaattisesti.
- Hyödyt
- vaihtoehto peltiruuville
- sopii erityisesti dynaamisesti kuormitetuille liitoksille.
- Materiaali
- Tarkkuusvalettu ruostumaton teräs
- Asennusmahdollisuudet
- TS- tai VX SE-kaapin pystyprofiiliin ja VX SE-kaapin vaakaprofiiliin (ylös leveyssuunnassa)
- Mitat
- Kierre: M8
- Sopii kotelotyypille
- TS
- VX SE
- Kierre
- M8
- Pakkausyksikkö
- 20 kpl
- Nettopaino
- 0,82 kg
- Bruttopaino
- 1,04 kg
- Tullitariffinimike
- 73181692
- EAN
- 4028177442511
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Tuotekuvaus
- TS rasterimutteri M8 vp=20kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet