Asennuskiskon ja Chassis-asennuskiskon asennukseen pidikekulmaan, kiinnitystukeen tai Kombi-kiinnitystukeen.
- Til.nro:
- PS 4179000
- Asennusmahdollisuudet
- Asennuskisko 23 x 23 mm
- Asennuskisko (Chassis) 23 x 73 mm
- Asennuskisko (Chassis) 45 x 88 mm
- järjestelmäkiskoon (Chassis) 23 x 73 mm
- Ohje
- Asennuskiskojen ja Chassis-asennuskiskojen asennukseen pidikekulmaan, kiinnitystukeen tai Kombi-kiinnitystukeen suositellaan M6-kierteellä varustettujen liukumutterien käyttöä.
- Mitat
- Kierre: M6
- Kierre
- M6
- Pakkausyksikkö
- 20 kpl
- Nettopaino
- 0,34 kg
- Bruttopaino
- 0,378 kg
- Tullitariffinimike
- 73181692
- EAN
- 4028177093300
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Tuotekuvaus
- PS liukumutteri, M6, 20 kpl