Käytetään kaapeissa ja kiskoissa, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm ja jousikieleke varmistamaan järjestelmärei'ityksen varma mekaaninen ja sähköinen liitäntä.
- Til.nro:
- TS 4165000
- Tuotekuvaus
- Huolehtii järjestelmärei'ityksen sähköisestä ja mekaanisesta liitännästä.
- Asennusmahdollisuudet
- Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten
- Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin
- VX SE-kaapin vaakaprofiiliin, alas
- VX SE -kaapin vaakaprofiiliin ylös, syvyyssuunnassa
- Asennuskiskoihin 23 x 23 mm
- Asennuskiskoon 23 x 73 mm
- Asennuskiskoon 45 x 88 mm
- Järjestelmäkiskoon 23 x 73 mm
- Kaappeihin ja kiskoihin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm
- Mitat
- Kierre: M8
- Kierre
- M8
- Pakkausyksikkö
- 50 kpl
- Nettopaino
- 0,4 kg
- Bruttopaino
- 0,431 kg
- Tullitariffinimike
- 73181692
- EAN
- 4028177093003
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Tuotekuvaus
- Jousimutteri M8 50kpl