Käytetään kaapeissa ja kiskoissa, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm ja katkaistavalla kieleke, painevalettua sinkkiä.
- Til.nro:
- TS 4163000
- Tuotekuvaus
- Varustettu katkaistavalla kielekkeellä, painevalettua sinkkiä.
- Asennusmahdollisuudet
- Pysty- ja vaakasuoraan VX-kaappiprofiiliin
- Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten
- Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin
- VX SE-kaapin vaakaprofiiliin, alas
- VX SE -kaapin vaakaprofiiliin ylös, syvyyssuunnassa
- Asennuskiskoihin 23 x 23 mm
- Asennuskiskoon 23 x 73 mm
- Asennuskiskoon 45 x 88 mm
- Järjestelmäkiskoon 23 x 64 mm
- Järjestelmäkiskoon 23 x 73 mm
- Järjestelmäkiskoon 23 x 89 mm, ruostumaton teräs
- Kaappeihin ja kiskoihin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm
- Mitat
- Kierre: M8
- Sopii kotelotyypille
- VX
- TS
- VX SE
- Kierre
- M8
- Pakkausyksikkö
- 50 kpl
- Nettopaino
- 0,4 kg
- Bruttopaino
- 0,461 kg
- Tullitariffinimike
- 73181692
- EAN
- 4028177092969
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Tuotekuvaus
- PS pistomutteri, M8, 50 kpl