Käytetään kaapeissa ja kiskoissa, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm. Mutterit kiinnitetään samalta puolelta, jolta myös ruuvikiinnitykset tehdään.
- Til.nro:
- TS 8800340
- Tuotekuvaus
- Mutterit kiinnitetään samalta puolelta, jolta myös ruuvikiinnitykset tehdään. Näin voidaan hyödyntää myös kiinnityspisteitä samalla korkeudella tai leveydellä kulman yli. Jousiliitos huolehtii sähköisestä liitännästä.
- Asennusmahdollisuudet
- Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten
- Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin
- VX SE-kaapin vaakaprofiiliin, alas
- VX SE -kaapin vaakaprofiiliin ylös, syvyyssuunnassa
- Asennuskiskoihin 23 x 23 mm
- Asennuskiskoon 23 x 73 mm
- Asennuskiskoon 45 x 88 mm
- Järjestelmäkiskoon 23 x 73 mm
- Kaappeihin ja kiskoihin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm
- Mitat
- Kierre: M6
- Kierre
- M6
- Pakkausyksikkö
- 50 kpl
- Nettopaino
- 0,1 kg
- Bruttopaino
- 0,166 kg
- Tullitariffinimike
- 73181692
- EAN
- 4028177231849
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Tuotekuvaus
- Pistomutteri M6