Jousimutterit M5

Til.nro: CP 6108000

Jousen avulla mutteri lukittuu paikoilleen.

Til.nro:
CP 6108000
Tuotekuvaus
Jousen avulla mutteri lukittuu paikoilleen.
Hyödyt
Muu sisäasennus on mahdollinen esim. asennuskulmalla 4597.000 tai sisäasennukseen tarkoitetulla asennuskulmalla 6205.100.
Materiaali
Teräs
Pintakäsittely
Sinkitty
Asennusmahdollisuudet
Comfort-Panel alk. asennussyvyydestä 74 mm
Optipanel alk. asennussyvyydestä 100 mm
Compact-Panel
Mitat
Kierre: M5
Kierre
M5
Pakkausyksikkö
50 kpl
Nettopaino
0,05 kg
Bruttopaino
0,116 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73181692
EAN
4028177233690
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Tuotekuvaus
CP jousimutteri, M5, 50 kpl