Torx-peltiruuvit

Til.nro: SZ 2486400

Torx-kanta siirtää vääntömomentin optimaalisesti, pidentää työkalujen käyttöikää sekä lisää turvallisuutta ja luotettavuutta ruuviliitoksia kiristettäessä ja irrotettaessa.

Til.nro:
SZ 2486400
Rakenne
Torx-peltiruuvit ruostumattomalle teräkselle
Tuotekuvaus
Torx-kanta siirtää vääntömomentin optimaalisesti, pidentää työkalujen käyttöikää sekä lisää turvallisuutta ja luotettavuutta ruuviliitoksia kiristettäessä ja irrotettaessa.
Käyttöalueet
Kaappiprofiilin, asennuskiskon ja Chassis-asennuskiskon Ø 4,5 tai 4,7 mm pyöreisiin reikiin
Mitat
Kierre: 5
Kierrepituus: 13 mm
Kierre
5
Pakkausyksikkö
300 kpl
Nettopaino
0,9 kg
Bruttopaino
1,1 kg
Tullitariffinimike
73181900
EAN
4028177919266
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110112
Tuotekuvaus
VX torx-ruuvi, ruostumattomalle teräkselle, koko 5x13 mm
Dokumentaatiot
Info sheet