Torx-kanta siirtää vääntömomentin optimaalisesti, pidentää työkalujen käyttöikää sekä lisää turvallisuutta ja luotettavuutta ruuviliitoksia kiristettäessä ja irrotettaessa.
- Til.nro:
- SZ 2486600
- Rakenne
- Torx-peltiruuvit
- Tuotekuvaus
- Torx-kanta siirtää vääntömomentin optimaalisesti, pidentää työkalujen käyttöikää sekä lisää turvallisuutta ja luotettavuutta ruuviliitoksia kiristettäessä ja irrotettaessa.
- Käyttöalueet
- Kaappiprofiilin, asennuskiskon ja Chassis-asennuskiskon Ø 4,5 tai 4,7 mm pyöreisiin reikiin
- Mitat
- Kierre: 5,5
Kierrepituus: 13 mm - Kierre
- 5,5
- Pakkausyksikkö
- 300 kpl
- Nettopaino
- 0,9 kg
- Bruttopaino
- 1,055 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177919273
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110112
- Tuotekuvaus
- VX torx-ruuvi, teräslevylle, koko 5,5x13 mm