Kaappiprofiilin, asennuskiskon ja Chassis-asennuskiskon Ø 4,5 mm pyöreisiin reikiin.
- Til.nro:
- SZ 2488000
- Rakenne
- Upporuuvit
- Käyttöalueet
- Kaappiprofiilin, asennuskiskon ja Chassis-asennuskiskon Ø 4,5 tai 4,7 mm pyöreisiin reikiin
- Mitat
- Kierre: M5
Kierrepituus: 12 mm - Kierre
- M5
- Pakkausyksikkö
- 500 kpl
- Nettopaino
- 0,5 kg
- Bruttopaino
- 0,844 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177025066
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- Tuotekuvaus
- Ruuvi uppok. M5x12 500 kpl