Itsekierteittävät ruuvit

Til.nro: SZ 2489000

Kaappiprofiilin, asennuskiskon ja Chassis-asennuskiskon Ø 4,5 mm pyöreisiin reikiin.

Til.nro:
SZ 2489000
Rakenne
Kupukantaruuvit ristikannalla
Käyttöalueet
Kaappiprofiilin, asennuskiskon ja Chassis-asennuskiskon Ø 4,5 tai 4,7 mm pyöreisiin reikiin
Mitat
Kierre: M5
Kierrepituus: 12 mm
Kierre
M5
Pakkausyksikkö
500 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1,45 kg
Tullitariffinimike
73181900
EAN
4028177025080
ETIM 9
EC000891
ETIM 8
EC000891
ECLASS 8.0
23110117
Tuotekuvaus
SZ itsekierteittyvät ristipääruuvit, kierre M5