Kaappiprofiilin, asennuskiskon ja Chassis-asennuskiskon Ø 4,5 mm pyöreisiin reikiin.
- Til.nro:
- SZ 2489500
- Rakenne
- Kupukantaruuvit Torx-ruuvilla
- Käyttöalueet
- Kaappiprofiilin, asennuskiskon ja Chassis-asennuskiskon Ø 4,5 tai 4,7 mm pyöreisiin reikiin
- Mitat
- Kierre: M5
Kierrepituus: 12 mm - Kierre
- M5
- Pakkausyksikkö
- 500 kpl
- Nettopaino
- 1 kg
- Bruttopaino
- 1,358 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177462977
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- Tuotekuvaus
- SZ itsekierteittyvät torx-ruuvit, kierre M5