Keskiöinti, poraus ja kiinnitys sähköisillä tai pneumaattisilla työkaluilla samassa työvaiheessa. Levyn paksuus: 0,8 - 3 mm.
- Til.nro:
- SZ 2487000
- Rakenne
- Poraruuvit
- Tuotekuvaus
- Keskiöinti, poraus ja kiinnitys sähköisillä tai pneumaattisilla työkaluilla samassa työvaiheessa. Avainväli: 8 mm
- Käyttöalueet
- Levyn paksuus: 0,8 - 3 mm.
- Mitat
- Kierre: ST 4,8
Kierrepituus: 9,5 mm - Kierre
- ST 4,8
- Pakkausyksikkö
- 300 kpl
- Nettopaino
- 0,6 kg
- Bruttopaino
- 0,82 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177025042
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC002341
- ECLASS 8.0
- 23110118
- Tuotekuvaus
- SZ itsekierteittyvät poraruuvit, kierre ST 4,8