Kiinnitysruuvit

Til.nro: DK 7094100

Elektroniikkakehikoille, 482,6 mm (19") sisärakenteille ja peitelevyille.

Til.nro:
DK 7094100
Rakenne
Ristikantaruuvi
Tuotekuvaus
Elektroniikkakehikoille, 482,6 mm:n (19") sisärakenteille ja peitelevyille.
Toimitus
Sis. Muoviset aluslevyt
Asennusohje
Maks. käynnistysvääntömomentti 3 Nm
Mitat
Kierre: M6
Kierrepituus: 16 mm
Pakkausyksikkö
50 kpl
Nettopaino
0,25 kg
Bruttopaino
0,28 kg
Tullitariffinimike
73181900
EAN
4028177663015
ETIM 9
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Tuotekuvaus
Kiinnitysruuvit 19", ristipääruuvi M6x16 mm