Elektroniikkakehikoille, 482,6 mm (19") sisärakenteille ja peitelevyille.
- Til.nro:
- DK 7094120
- Rakenne
- Ristikantaruuvi
- Tuotekuvaus
- Elektroniikkakehikoille, 482,6 mm:n (19") sisärakenteille ja peitelevyille.
- Toimitus
- Sis. Muoviset aluslevyt
- Asennusohje
- Maks. käynnistysvääntömomentti 3 Nm
- Mitat
- Kierre: M5
Kierrepituus: 16 mm - Pakkausyksikkö
- 50 kpl
- Nettopaino
- 0,15 kg
- Bruttopaino
- 0,194 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177663039
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Tuotekuvaus
- EL ruuvi ja aluslevy srj vp=50kpl