Elektroniikkakehikoille, 482,6 mm (19") sisärakenteille ja peitelevyille.
- Til.nro:
- DK 7094140
- Rakenne
- Torx-kanta 30
- Tuotekuvaus
- Elektroniikkakehikoille, 482,6 mm:n (19") sisärakenteille ja peitelevyille.
- Toimitus
- Sis. Muoviset aluslevyt
- Asennusohje
- Maks. käynnistysvääntömomentti 3 Nm
- Mitat
- Kierre: M6
Kierrepituus: 16 mm - Pakkausyksikkö
- 50 kpl
- Nettopaino
- 0,25 kg
- Bruttopaino
- 0,3 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177663053
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Tuotekuvaus
- Tähtikantaruuvi M6x16 50kpl/pss