Sopiva rasterimuttereihin, liukumuttereihin, korimuttereihin ja pistomuttereihin, mitta M6 x 12.
- Til.nro:
- SZ 2504500
- Rakenne
- Torx-ruuvit
- Tuotekuvaus
- Torx-kanta siirtää vääntömomentin optimaalisesti, pidentää työkalujen käyttöikää sekä lisää turvallisuutta ja luotettavuutta ruuviliitoksia kiristettäessä ja irrotettaessa.
- Mitat
- Kierre: M6
Kierrepituus: 12 mm - Kierre
- M6
- Pakkausyksikkö
- 300 kpl
- Nettopaino
- 0,9 kg
- Bruttopaino
- 1,2 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177214811
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Tuotekuvaus
- SZ ruuvi Torx M6x12 300kpl