Kiinnityselementit

Asennuselementit kiskojärjestelmiin

Asennuselementit kiskojärjestelmiin.

Asennuselementit kiskojärjestelmiin

Kiinnityskulma C-profiili kiinnitetään vaakasuuntaiseen profiiliin

C-profiilikiskojen nopeaan kiinnitykseen.

Asennuselementit kiskojärjestelmiin

PS-pidikekulma

Tarjoaa nopean kiinnitysmahdollisuuden asennuskiskoille 23 x 23 mm.

Asennuselementit kiskojärjestelmiin

Kiinnike TS järjestelmäkiskoille (Chassis) 17 x 73 mm

TS-järjestelmäkiskojen (Chassis) kiinnittämiseen silloin kun sisärakenteet, kuten asennuslevyt, estävät kiskon normaalin ruuvikiinnityksen.

Asennuselementit kiskojärjestelmiin

TS-laajennussarja

Asennuselementit kiskojärjestelmiin

Korimutteri VX-kaappeihin

Metrinen kiinnitys kauttaaltaan kaappiprofiiliin.

Asennuselementit kiskojärjestelmiin

Kiinnitystuki TS

Tarjoaa monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet asennuskiskoille 23 x 23 mm. Esim. kaappirungon tukemiseen tai ylimääräisen sisemmän tason toteuttamiseen.

Asennuselementit kiskojärjestelmiin

Kiinnitystuki PS VX, TS, VX SE

Tarjoaa monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet asennuskiskoille 23 x 23 mm.

Asennuselementit kiskojärjestelmiin

Kiinnitys- tai korotuskappale

C-profiilin, kannatinprofiilin tai vedonpoistokiskojen (kulmaprofiili) joustavaan kiinnitykseen. Sivuttain kaapelinohjauskiskojen tai -putkien asennukseen (Ø 20 mm). Kiinnityspisteet M8-kierteellä.

Asennuselementit kiskojärjestelmiin

Asennussanka

Kiskojen yksilölliseen asennukseen.

Asennuselementit kiskojärjestelmiin

Kiinnike toiselle asennustasolle KX-liitäntäkotelolle, KX-väyläkotelolle

Kannatinkiskojen kiinnitykseen suoraan liitäntäkotelon KX ja väyläkotelon KX takaseinään. Tarjoaa lisäasennustason, jossa on 10 mm enemmän asennussyvyyttä ilman kotelon mekaanista työstöä.

Asennuselementit kiskojärjestelmiin

Kombi-kiinnitystuki PS

Seuraavien kiinnitykseen: asennuskiskot (Chassis) 23 x 73 mm tai asennuskiskot 23 x 23 mm.

Asennuselementit kiskojärjestelmiin

Asennussarja AE-kaapeille

AE-kaapeille. Lisävaruste kaapin sisäosan lisärakenteille, esim. asennettaessa nippusiteitä, PS-asennuskiskoja ja C-profiilikiskoja.

Asennuselementit kiskojärjestelmiin

Kulmakappale

Profiililistojen ja asennuspintojen 45°-vinokiinnitystä varten kaappeihin ja kiskoihin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm.

Asennuselementit kiskojärjestelmiin

KX korotukiinnike kosketussuojapeitteelle

Kulmakappale kosketussuojan asennukseen KX-liitäntäkoteloihin, joiden syvyys on 120 mm. Estää koteloon asennettujen virtaajohtavien osien asiattoman tai tahattoman koskettamisen.

Asennuselementit kiskojärjestelmiin

Pikakiinnike

Kiskojärjestelmien yleisasennuksia varten kaappeihin ja kiskoihin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm.

Asennuselementit kiskojärjestelmiin

Kombi-kiinnitystuki TS

Seuraavien kiinnitykseen: asennuskiskot (Chassis) 23 x 73 mm tai asennuskiskot 23 x 23 mm.

Asennuselementit kiskojärjestelmiin

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Kiinnityselementti 482,6 mm:n (19") kiinnitystasoon