Tarjoaa monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet asennuskiskoille 23 x 23 mm. Esim. kaappirungon tukemiseen tai ylimääräisen sisemmän tason toteuttamiseen.
- Til.nro:
- TS 8800370
- Tuotekuvaus
- Tarjoaa monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet asennuskiskoille 23 x 23 mm. Esim. kaappirungon tukemiseen tai ylimääräisen sisemmän tason toteuttamiseen.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Toimitus
- Sis. 24 peltiruuvia 5,5 x 13 mm.
- Asennusmahdollisuudet
- Pystysuoraan TS- tai SE-kaappiprofiiliin samansuuntaisesti kaapin ulkosivun kanssa
- Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin samansuuntaisesti kaapin leveyden mukaan
- Sopii kotelotyypille
- TS
- VX SE
- Pakkausyksikkö
- 24 kpl
- Nettopaino
- 1,08 kg
- Bruttopaino
- 1,24 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177267046
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Kiinnityspala as.kiskolle 24kp