Tarjoaa nopean kiinnitysmahdollisuuden asennuskiskoille 23 x 23 mm.
- Til.nro:
- SZ 4181000
- Tuotekuvaus
- Tarjoaa nopean kiinnitysmahdollisuuden asennuskiskoille 23 x 23 mm.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Kiinnityskulma, vasen
Kiinnityskulma, oikealla
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusmahdollisuudet
- Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten
- Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin
- VX SE-kaapin vaakaprofiiliin, alas
- VX SE -kaapin vaakaprofiiliin ylös, syvyyssuunnassa
- Kaappeihin ja kiskoihin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm
- Sopii kotelotyypille
- TS
- VX SE
- Pakkausyksikkö
- 12 kpl
- Nettopaino
- 0,96 kg
- Bruttopaino
- 1,044 kg
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177093348
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Asennuskulma 12paria 23x23mm