Seuraavien kiinnitykseen: asennuskiskot (Chassis) 23 x 73 mm tai asennuskiskot 23 x 23 mm.
- Til.nro:
- TS 8800330
- Tuotekuvaus
- Seuraavien kiinnitykseen: asennuskiskot (Chassis) 23 x 73 mm tai asennuskiskot 23 x 23 mm.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Toimitus
- 1 sarja = 1 Kombi-kiinnitystuki, 1 lukituskappale, 3 peltiruuvia 5,5 x 13 mm
- Asennusmahdollisuudet
- Pystysuoraan TS-kaappiprofiiliin (25 mm:n mitoituksella, 2 mm:n vaiheissa)
- VX SE-kaapin vaakaprofiiliin, ylös leveyssuunnassa
- Sopii kotelotyypille
- TS
- VX SE
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Nettopaino
- 0,93 kg
- Bruttopaino
- 1,12 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177230958
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Kombi-kiinnitystuki TS 6 kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet