Kiskojärjestelmien yleisasennuksia varten kaappeihin ja kiskoihin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm.
- Til.nro:
- TS 4133000
- Tuotekuvaus
- Tarjoaa useita asennusmahdollisuuksia.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Toimitus
- 12 pikakiinnikettä
12 pistomutteria M8
24 neliökantamutteria M8
24 ruuvia M8x16 mm - Asennusmahdollisuudet
- Pysty- ja vaakasuoraan VX-kaappiprofiiliin
- Järjestelmäkiskoon sisempää asennustasoa varten
- Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin rasterimutterilla TS 8800.808 tai adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten.
- Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin
- VX SE-kaapin vaakaprofiiliin, alas
- VX SE -kaapin vaakaprofiiliin ylös, syvyyssuunnassa
- Kaappeihin ja kiskoihin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 11 mm
- Sopii kotelotyypille
- VX
- TS
- VX SE
- Pakkausyksikkö
- 12 kpl
- Nettopaino
- 1,44 kg
- Bruttopaino
- 1,52 kg
- Tullitariffinimike
- 79070000
- EAN
- 4028177092129
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- TS kiinnike kiskojärjestelmille, 12 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet