Kulmakappale

Til.nro: TS 4134000

Profiililistojen ja asennuspintojen 45°-vinokiinnitystä varten kaappeihin ja kiskoihin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm.

Til.nro:
TS 4134000
Tuotekuvaus
Asennuskiskojen viistoon (45°) kiinnitykseen. Vakiovarusteena kaksi kiinnitysmahdollisuutta: Galvaanisesti yhdistettynä tai eristettynä asennuspinnasta.
Materiaali
Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki
Eristekappaleet: Muovi
Toimitus
Kulmakappale
Eristyskappale
Eristysaineruuvi
2 kiinnitysruuvia
Pistomutteri M8
Asennusmahdollisuudet
Pysty- ja vaakasuoraan VX-kaappiprofiiliin
Järjestelmäkiskoon sisempää asennustasoa varten
Kiinnitys- tai korotuskappaleisiin
Pikakiinnikkeeseen
Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin rasterimutterilla TS 8800.806 tai adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten
Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin
VX SE-kaapin vaakaprofiiliin, alas
VX SE -kaapin vaakaprofiiliin ylös, syvyyssuunnassa
Kaappeihin ja kiskoihin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 11 mm
Sopii kotelotyypille
VX
TS
VX SE
Pakkausyksikkö
12 kpl
Nettopaino
0,9 kg
Bruttopaino
0,995 kg
Tullitariffinimike
79070000
EAN
4028177092143
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
TS kiinnike 30°, 12 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet